Вставной элемент

Статья №.: RX 9365710

RiLineX extension piece for extending component adaptors and component supports at the sides. The extension piece may be connected on the left and right of the component adaptor and supports the insertion of thin cables.

Статья №.:
RX 9365710
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
Размер
Ширина: 9,09 мм
Высота: 240 мм
Fire load
0,562 MJ/m²
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
0,2 kg
Gross weight
0,221 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,16
Код ТНВЭД
85369095
ETIM 9
EC002498
Описание продукта
RX Insert strip for component adaptors/supports WxH: 9.09 x 240 mm
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide