- Статья №.:
- RX 9365724
- Исполнение
- with locking clip
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
- Цвет
- RAL 9005
RAL 35745
- Подходит для арт. №
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Размер
- Ширина: 45 мм
Высота: 10 мм
- Упаковка
- 8 шт.
- Вес нетто
- 0,064 kg
- Gross weight
- 0,095 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,43
- Код ТНВЭД
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Описание продукта
-
RiLineX support rails for component adaptors in width 45 mm for 60 mm busbar systems. For mounting top-mounted equipment with snap fastening on component adaptors and component supports.