RiLineX support rail for component adaptor

Статья №.: RX 9365742

RiLineX support rails for component adaptors in width 45 mm, without anti-slip guard at the side. For mounting top-mounted equipment with snap fastening on component adaptors and component supports for RiLineX and 60 mm busbar systems.

Статья №.:
RX 9365742
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
Подходит для арт. №
9360710
9360720
9360730
Размер
Ширина: 45 мм
Высота: 10 мм
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
0,064 kg
Gross weight
0,086 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,43
Код ТНВЭД
39269097
ETIM 9
EC001285
Описание продукта
RiLineX support rails for component adaptors in width 45 mm, without anti-slip guard at the side. For mounting top-mounted equipment with snap fastening on component adaptors and component supports for RiLineX and 60 mm busbar systems.
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide