RiLineX anti-slip guard для приборных адаптеров

Статья №.: RX 9365734

RiLineX anti-slip guard for component adaptor support rails, width 45 mm. Fits 60 mm busbar systems. Recommended with a vertically assembled basic system or complete board.

Статья №.:
RX 9365734
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
Подходит для арт. №
9360710
9360720
9360730
9365724
Размер
Ширина: 45 мм
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
0,04 kg
Gross weight
0,042 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,27
Код ТНВЭД
39269097
ETIM 9
EC002498
Описание продукта
RiLineX anti-slip guard for component adaptor support rails, width 45 mm. Fits 60 mm busbar systems. Recommended with a vertically assembled basic system or complete board.
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide