- Статья №.:
- RX 9365748
- Подходит для арт. №
- 9365.742
- 9365.745
- Упаковка
- 50 шт.
- Вес нетто
- 0,05 kg
- Gross weight
- 0,011 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,34
- Код ТНВЭД
- 73269098
- ETIM 9
- EC002270
- Описание продукта
- RiLineX lock pin for securing component adaptor support rails at the sides with 60 mm busbar systems.