RiLineX locking wedge для приборных адаптеров

Статья №.: RX 9365749

RiLineX locating wedge, width 54 mm, for securing motor-starter combinations with component adaptors for 60 mm busbar systems.

Статья №.:
RX 9365749
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежные комплектующие
Подходит для арт. №
9360.740
9360.760
9360.780
Размер
Ширина: 54 мм
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
0,096 kg
Gross weight
0,112 kg
Код ТНВЭД
39269097
Описание продукта
RiLineX locating wedge, width 54 mm, for securing motor-starter combinations with component adaptors for 60 mm busbar systems.
Декларации
PCF-declaration
Документация
Quick guide