RiLineX connection pin for component adaptors and component supports

Статья №.: RX 9365700

RiLineX connection pin for connecting CB component adaptors (160 A variants) for 60 mm busbar systems.

Статья №.:
RX 9365700
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 35745
Подходит для арт. №
9360705
9360707
9360710 - 9360798
Упаковка
50 шт.
Вес нетто
0,05 kg
Gross weight
0,019 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,38
Код ТНВЭД
39269097
ETIM 9
EC001121
Описание продукта
RiLineX connection pin for connecting CB component adaptors (160 A variants) for 60 mm busbar systems.
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide