- Статья №.:
- RX 9365750
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94 - Цвет
- RAL 9005
- Подходит для арт. №
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- 9360705
- Размер
- Ширина: 45 мм
Высота: 60 мм - Упаковка
- 8 шт.
- Вес нетто
- 0,232 kg
- Gross weight
- 0,247 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,59
- Код ТНВЭД
- 39269097
- ETIM 9
- EC002270
- Описание продукта
- RiLineX extension block, width 45 mm, to extend the component adaptor by 60 mm for busbar systems.
- Документация
- Quick guide