Для механического крепления и прямого контактирования силовых выключателей на распределительном блоке.
- Статья №.:
- SV 9635100
- Принцип действия
- Для механического крепления и прямого контактирования силовых выключателей на распределительном блоке
- Монтаж силового выключателя за счет гибко настраиваемых точек крепления (M4)
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Указание
- При выборе адаптера необходимо обратить внимание на крепежный размер силового выключателя
- В зависимости от используемого силового выключателя возможно снижение мощности
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Номинальный ток макс.
- 160 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 600 В (DC), 3~
- 690 В (AC), 3~
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Размер
- Ширина: 90 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 45 мм - Distance between fixing points
- 25 мм
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (XT1)
- Allen Bradley (140G-G)
- Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,58 kg
- Gross weight
- 0,582 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,276
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177951877
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
- SV приборный адаптер СВ 160 А, 690 В (AC), 600 В (DC), 3-пол., ШВ: 90x160 мм, крепежный размер 25 мм (RiLine Compact)
- Документация
- Руководство