Крепежный адаптер

Статья №.: SV 9635091

For mechanical attachment of RiLine compact boards from a width of 800 mm onto the mounting plate.

Статья №.:
SV 9635091
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,12 kg
Gross weight
0,12 kg
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177978379
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC002498
ECLASS 8.0
27370390
Описание продукта
SV mounting adaptor for board (RiLine Compact)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Safety instructions
Руководство