Распределительный блок co встроенные шины
- Статья №.:
- SV 9635020
- Принцип действия
- Распределительный блок шинной системы с защитой от прикосновения для надежного монтажа и контактирования вставных компонентов
- Размеченные единицы ширины в распределительном блоке обеспечивают надежное и быстрое расположение компонентов
- Снижение затрат на прокладку кабеля путем прямого контактирования с распределительным блоком
- Материал
- Полиамид
Поликарбонат
E-Cu
Негорючесть согласно UL 94 - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. встроенные шины
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 2X
- Стандарты
- UL 508
- МЭК 61 439
- Номинальный ток макс.
- 160 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В (AC)
- 600 В (DC)
- Указание
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- for mounting plate assembly
- Да
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 45,1 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,9 kg
- Gross weight
- 2,06 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 1,11
- Код ТНВЭД
- 85469010
- EAN
- 4028177978447
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 500x160x45 mm (RiLine Compact)
- Документация
- Safety instructions
- Руководство