Для подключения круглых проводов.
- Статья №.:
- SV 9635200
- Принцип действия
- Для ввода питания на распределительный блок
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94 - Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Указание к арт. №
- При применении тонкопроволочных круглых проводов 16 мм² с наконечником рекомендуются клещи для обжима: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
- Номинальный ток макс.
- 63 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 600 В (DC), 3~
- 690 В (AC), 3~
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Электрические величины UL
- Номинальный ток (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 В AC - Тип подключения (электрического)
- Пружинная клемма
- Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника
- 1,5 ‐ 16 мм²
- Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
- 1,5 ‐ 16 мм²
- Подключение проводов, многопроволочных
- 1,5 ‐ 16 мм²
- Подключение проводов, сплошных
- 1,5 ‐ 10 мм²
- Подключение круглых проводов сечением
- AWG 6 - 16
- Размер
- Ширина: 22,5 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 115,5 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,72 kg
- Gross weight
- 0,788 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,023
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177817395
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
- Адаптер подключения 80 A, 690 В (AC), 690 В (DC), 3-пол., отвод проводов сверху/снизу, подключение круглых проводов 1,5-16 мм²
- Документация
- Safety instructions
- Руководство