Для крепления коммутационных и защитных устройств. Исполнение со встроенным держателем предохранителя, жестко закрепленной несущей шиной (Basic) или регулируемой несущей шиной (Comfort).
- Статья №.:
- SV 9635320
- Исполнение
- Basic
- Принцип действия
- Для механического крепления и прямого контактирования электрических устройств на распределительном блоке
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94 - Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Номинальный ток макс.
- 32 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 600 В (DC), 3~
- 690 В (AC), 3~
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Электрические величины UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 В AC
- Кабели подключения (AWG)
- AWG 10
- Длина кабеля подключения
- 100 мм
- Количество/высота несущих шин
- 1 / 10 мм
- Тип несущих шин
- жесткая
- Размер
- Ширина: 45 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 34,5 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,44 kg
- Gross weight
- 0,513 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,044
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177817364
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
- SV приборный адаптер (Basic), 32 А, 690 В (AC), 600 В (DC), 3-пол., провода подключения AWG 10 (L: 100 мм), ШВ: 45x160 мм
- Документация
- Safety instructions
- Руководство