- Статья №.:
- SV 9635415
- Принцип действия
- Для управления двигателями в качестве прямого или реверсивного пускателя со встроенной защитой от перегрузки
- Используемая гибридная технология обеспечивает надежное, частое включение с помощью полупроводников
- Во время работы механические контакты обеспечивают небольшое тепловыделение
- Компактный монтаж благодаря малой ширине
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Тепловыделение макс.
- 5,5 Вт
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
- 2
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
- 3
- Номинальное рабочее напряжение
- 500 В (AC), 3~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- 3 A
- Указание
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Размер
- Ширина: 22,5 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 114 мм
- Подключение проводов
- 0,14 ‐ 2,5 мм²
- Контроль тока настраиваемый
- 0,18 ‐ 3 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 85371091
- EAN
- 4028177951860
- ETIM 9
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Описание продукта
-
SV устройство управления двигателем 3 А, 500 В, 50/60 Гц, 3-пол., подключение круглых проводов 0,14-2,5 мм², ШВ: 22,5x160 мм (RiLine Compact)