Набор расширения для приборного адаптера Comfort

Статья №.: SV 9635640

Для крепления реверсивных пускателей.

Статья №.:
SV 9635640
Описание продукта
Для крепления реверсивных пускателей с шириной 90 мм.
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
1 набор состоит из 1 модуля расширения, 2 удлинительных модулей, 3 соединительных штырьков
1 набор ≙ 1 шт.
Размер
Ширина: 90 мм
Высота: 80 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,26 kg
Gross weight
0,287 kg
Код ТНВЭД
39211900
EAN
4028177919839
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV набор расширения для приборного адаптера (Comfort) - реверсивный пускатель