Для крепления пускателей различной длины.
- Статья №.:
- SV 9635630
- Описание продукта
- Для крепления пускателей различной длины.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Ширина: 45 мм
Высота: 40 мм - Упаковка
- 8 шт.
- Вес нетто
- 0,136 kg
- Gross weight
- 0,183 kg
- Код ТНВЭД
- 39211900
- EAN
- 4028177919846
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV удлинительный модуль для приборного адаптера (Comfort) - прямой пускатель