Для крепления коммутационных и защитных устройств.
- Статья №.:
- SV 9635373
- Исполнение
- L3
- Принцип действия
- Для механического крепления и прямого контактирования электрических устройств на распределительном блоке
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94 - Цвет
- RAL 7035
- Указание
- В зависимости от желаемого подключения фаз необходимы различные исполнения адаптеров
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Номинальный ток макс.
- 16 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В (AC), 1~
- Количество полюсов
- 1-пол.
- Кабели подключения (AWG)
- AWG 14
- Длина кабеля подключения
- 100 мм
- Количество/высота несущих шин
- 1 / 10 мм
- Тип несущих шин
- жесткая
- Размер
- Ширина: 18 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 35 мм - Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 0,3 kg
- Gross weight
- 0,382 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,009
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177934566
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
- SV приборный адаптер 16 А, 690 В (AC), 1-пол., исполнение L3, провод подключения AWG 14, ШВ: 18x160 мм (RiLine Compact)
- Документация
- Safety instructions
- Руководство