Для расширения возможности крепления на распределительном блоке при использовании широких компонентов.
- Статья №.:
- SV 9635390
- Принцип действия
- Для расширения возможности крепления на распределительном блоке при использовании широких компонентов
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Ширина: 18 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 34,5 мм - Тип несущих шин
- жесткая
- Количество/высота несущих шин
- 1 / 10 мм
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 0,258 kg
- Gross weight
- 0,32 kg
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177934542
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV несущий элемент, без системы контактов, ШВ: 18x160 мм (RiLine Compact)
- Документация
- Safety instructions
- Руководство