Защитный кожух

Статья №.: SV 9608000

Может быть индивидуально укорочен, фиксируется на поддон основания Mini-PLS.

Статья №.:
SV 9608000
Материал
Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Длина
250 мм
Подходит для шинной системы
Мини-PLS
Размер
Длина: 250 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,25 kg
Gross weight
0,3 kg
Код ТНВЭД
85472000
EAN
4028177140660
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Описание продукта
SV защитный кожух Mini-PLS, L: 250 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)