E-Cu 120 мм толщина шины 2,3 мм, длина от 500 до 1500 мм.
- Статья №.:
- SV 9624000
- Материал
- E-Cu
- Толщина шины
- 3 мм
- Сечение
- 120 мм²
- Длина
- 1 500 мм
- Размер
- Длина: 1.500 мм
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 5,283 kg
- Gross weight
- 5,56 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 1,61
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177140936
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV шина специальной формы Mini-PLS E-Cu, L: 1500 мм, сечение шины 120 мм²