Максимальный номинальный ток от 12 до 100 A.
- Статья №.:
- SV 9615100
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Кабели подключения (AWG)
- AWG 12
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Номинальный ток макс.
- 25 A
- Размер
- Ширина: 45 мм
Высота: 160 мм - Количество/высота несущих шин
- 1 / 15 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,29 kg
- Gross weight
- 0,329 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,041
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177192553
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
- SV приборный адаптер Mini-PLS, 25 А, 690 В, 3-пол., провода подключения AWG 12, ШВ: 45x160 мм, несущая шина В: 15 мм
- Документация
- Safety instructions
- Руководство