Максимальный номинальный ток от 12 до 100 A.
- Статья №.:
- SV 9629000
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 9011
- Кабели подключения (AWG)
- 35 mm²
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Номинальный ток макс.
- 100 A
- Размер
- Ширина: 90 мм
Высота: 160 мм - Подходит для производителя (тип)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42 - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,694 kg
- Gross weight
- 0,759 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,23
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177149861
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
- SV приборный адаптер Mini-PLS, 100 А, 690 В, 3-пол., провода подключения 35 мм², ШВ: 90x160 мм
- Документация
- Safety instructions
- Руководство