Для увеличения монтажной ширины.
- Статья №.:
- SV 9623000
- Описание продукта
- Для увеличения монтажной ширины.
- Материал
- ABS
- Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Ширина: 9 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,066 kg
- Gross weight
- 0,069 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177140929
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Описание продукта
- SV вставной элемент Mini-PLS, для приборного адаптера Mini-PLS, Ш 9 мм
- Допуски
- UR + C-UR (recognized)