Несущая шина 35 x 15 мм для приборных адаптеров Mini-PLS/адаптеров силовых выключателей

Статья №.: SV 9320120

Несущая шина для приборных адаптеров Mini-PLS и CB.

Статья №.:
SV 9320120
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежные винты и боковые уголки для защиты от смещения
Подходит для арт. №
9342.400
9342.410
9629.000
Размер
Ширина: 72 мм
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,36 kg
Gross weight
0,403 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177219762
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Описание продукта
SV несущая шина 35x15 мм, Ш: 72 мм, листовая сталь
Листы данных
Általános műszaki információk