Несущая шина 35 x 7,5 мм для приборных адаптеров Mini-PLS

Статья №.: SV 3548000

Для крепления на приборном адаптере Mini-PLS.

Статья №.:
SV 3548000
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежные винты и боковые уголки для защиты от смещения
Размер
Ширина: 54 мм
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
0,19 kg
Gross weight
0,197 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177044135
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Описание продукта
SV несущая шина 35x7,5 мм, Ш: 54 мм, листовая сталь