Шины специальной формы PLS E-Cu

Статья №.: SV 3529000

Длина от 495 до 2400 мм.

Статья №.:
SV 3529000
Материал
E-Cu
Толщина шины
10 мм
Сечение
900 мм²
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Тип шин
Шины E-Cu
Подходит для шинной системы
PLS 1600
Размер
Длина: 1.095 мм
Подходит для
Ширина: = 1.200 мм
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
26,58 kg
Gross weight
26,58 kg
Доля меди (кг / штук)
8,81
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177043817
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина специальной формы PLS E-Cu, L: 1095 мм, PLS 1600, толщина шины 10 мм, сечение шины 900 мм²
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk