- Статья №.:
- SV 9340.004
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Номинальное рабочее напряжение
- 1000 В, 3~
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 22 kA - 600 V, support spacing 500 mm, 15 x 5 - 25 x 10 mm busbars
- 25 kA - 600 V, support spacing 500 mm, 30 x 5/10 mm busbars
- 30 kA - 600 V, support spacing 250 mm, 15 x 5 - 25 x 10 mm busbars
- 65 kA - 600 V, support spacing 250 mm, 15 x 5 - 25 x 10 mm busbars, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
- Указание к арт. №
- При использовании шин 12 x 5/10 мм дополнительно необходимо использовать вставной элемент 9340.090.
- Для применения в соответствии с UL необходим поддон основания
- Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
- Количество полюсов
- 4-пол.
- С внутренним креплением
- Да
- Расстояние между центрами шин
- 60 mm
- Подходит для шин
- 12 x 5 - 30 x 10 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,84 kg
- Gross weight
- 0,915 kg
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177536715
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
-
SV держатель шин, 4-пол., расстояние между центрами шин 60 мм, для шины ШВ: 12x5-30x10 мм, UL-исполнение