- Артикульный номер:
- SV 9340.070
- Материал
- ABS
- Цвет
- RAL 7035
- Подходит для арт. №
- 9340.000
- 9340.010
- 9340.050
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,096 kg
- Gross weight
- 0,105 kg
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177502345
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Описание продукта
- SV торцевая крышка, для держателя шин, SV 9340000/010/050
- Допуски
- UL + C-UL (listed)