- Статья №.:
- SV 9340214
- Описание продукта
- Для защелкивающегося крепления на поддоне основания.
- Материал
- Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- При нагрузке на защитный кожух необходимо предварительно установить ребра жесткости
- Могут быть индивидуально укорочены
- Подходит для шинной системы
- Плоские медные шины, 4-пол.
- PLS 1600, 4-пол.
- Размер
- Длина: 1.100 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 3,56 kg
- Gross weight
- 3,7 kg
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177536746
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Описание продукта
-
SV защитный кожух, L: 1100 мм, (4-пол.)