Поддон основания для шинных систем RiLine

Статья №.: SV 9340134

Защита шинной системы от прикосновения сзади.

Статья №.:
SV 9340134
Описание продукта
Для защиты от прикосновения задней части шинных систем.
Материал
Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Количество полюсов
4-пол.
Подходит для шинной системы
Плоские медные шины, 4-пол.
Размер
Длина: 1.100 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
3 kg
Gross weight
3,32 kg
Код ТНВЭД
85472000
EAN
4028177536739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Описание продукта
SV поддон основания, L: 1100 мм, (4-пол.)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk