- Статья №.:
- SV 9342120
- Описание продукта
- Для защиты от прикосновения задней части шинных систем.
- Материал
- Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Подходит для шинной системы
- PLS 1600, 3-пол.
- Размер
- Длина: 900 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,3 kg
- Gross weight
- 2,36 kg
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177503540
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Описание продукта
-
SV поддон основания, L: 900 мм (PLS 1600)