- Статья №.:
- SV 9340.220
- Описание продукта
- Для предотвращения проникновения под защитный кожух сбоку. Кроме того, обеспечивается повышенная жесткость конструкции. Рекомендуемое монтажное расстояние ≤ 500 мм.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Подходит для шинной системы
- 3-пол.
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,07 kg
- Gross weight
- 0,083 kg
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177502444
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Описание продукта
-
SV ребро жесткости, для защитного кожуха, SV 9640200/210