Разделительная перемычка для соедининий шин RiLine

Статья №.: SV 9340.230

Для соблюдения требуемых согласно UL 508 воздушных зазоров для "контуров питания" для 3-полюсных соединений шинных сборок RiLine.

Статья №.:
SV 9340.230
Описание продукта
Для соблюдения требуемых согласно UL 508 воздушных зазоров для "контуров питания". Для систем на плоских шинах, а также PLS 800/1600 с межцентровым расстоянием 60 мм.
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Указание
Для одного соединения шин необходимо 2 перемычки
Количество полюсов
3-пол.
Подходит для шинной системы
3-пол.
Размер
Длина: 160 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,05 kg
Gross weight
0,062 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177565555
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Описание продукта
SV перегородка, L: 160 мм, для ребра жесткости SV 9340220
Допуски
UL + C-UL (listed)
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk