Адаптер подключения

Статья №.: SV 9342.224

Для подключения круглых проводников или гибких медных шин. Для систем шин с расстоянием в 60 мм между центрами шин.

Статья №.:
SV 9342.224
Материал
Крышка: ABS
Корпус: полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Номинальный ток макс.
125 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 4~
Electrical ratings UL (SCCR)
50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 125 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, circuit breaker max. 125 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
Отвод проводов
сверху/снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Указание
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050
Количество полюсов
4-пол.
Размер
Ширина: 75 мм
Высота: 270 мм
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
10 ‐ 25 мм²
Подключение проводов, многопроволочных
16 ‐ 35 мм²
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
10 x 7,8 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,199 kg
Gross weight
0,632 kg
Доля меди (кг / штук)
0,07
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177536807
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV адаптер подключения, 125 А, 690 В, 4-пол., отвод проводов сверху/снизу, подключение круглых проводов 10-35 мм², клемма ШВ: 10x7,8 мм
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk
Short-circuit resistance diagram