- Артикульный номер:
- SV 9342.280
- Материал
- Крышка: ABS
Корпус: полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Номинальный ток макс.
- 800 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
- Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Размер
- Ширина: 129 мм
Высота: 246 мм
- Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
- 95 ‐ 185 мм²
- Подключение проводов, многопроволочных
- 95 ‐ 300 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 33 x 20 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,98 kg
- Gross weight
- 2,07 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,358
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177503663
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV адаптер подключения, 800 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов сверху/снизу, подключение круглых проводов 95-300 мм², клемма ШВ: 33x20 мм