Адаптер подключения

Статья №.: SV 9342.310

Для подключения круглых проводников или гибких медных шин. Для систем шин с расстоянием в 60 мм между центрами шин.

Статья №.:
SV 9342.310
Материал
Крышка: ABS
Корпус: полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Номинальный ток макс.
800 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)
65 kA - 480 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Отвод проводов
сверху/снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Указание
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050
Количество полюсов
3-пол.
Размер
Ширина: 150 мм
Высота: 210 мм
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
95 ‐ 185 мм²
Подключение проводов, многопроволочных
95 ‐ 300 мм²
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин при толщине шин 5 мм (Ш x В)
33 x 26 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
33 x 21 мм
Клемма для гибких медных шин при толщине шин 10 мм (Ш x В)
33 x 21 мм
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L2)
1000 V (DC)
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L3)
1500 В (DC)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,74 kg
Gross weight
1,772 kg
Доля меди (кг / штук)
0,207
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177525672
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV адаптер подключения, 800 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов сверху/снизу, подключение круглых проводов 95-300 мм², клемма ШВ: 33x21/26 мм
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk
Short-circuit resistance diagram