Комплект расширения адаптера подключения для 4-пол. исполнения

Артикульный номер: SV 9342.324

1-полюсный дополнительный модуль для 3-полюсного адаптера подключения (SV 9342.310/9342.320) для создания 4-полюсной конструкции.

Артикульный номер:
SV 9342.324
Описание продукта
1-полюсный дополнительный модуль для 3-полюсного адаптера подключения для создания 4-полюсной конструкции.
Материал
Крышка: ABS
Корпус: полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Номинальный ток макс.
1 600 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 1~
Electrical ratings UL (SCCR)
65 kA - 480 V, circuit breaker max. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Указание
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
Количество полюсов
1-пол.
Подходит для арт. №
9342.320
Размер
Ширина: 85 мм
Высота: 270 мм
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин при толщине шин 5 мм (Ш x В)
65 x 27 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
65 x 22 мм
Клемма для гибких медных шин при толщине шин 10 мм (Ш x В)
65 x 22 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,199 kg
Gross weight
1,271 kg
Доля меди (кг / штук)
0,136
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177536876
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV адаптер подключения, 1600 А, 690 В, 1-пол., расширение, для SV 9342320 (4-пол. конструкция), клемма ШВ: 65x22/27 мм
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk
Short-circuit resistance diagram