Держатели шин RiLine Адаптеры ОМ/несущие элементы Внешний монтаж приборов на несущей раме, простая фиксация несущей рамы на корпусе адаптера, для распространенных на рынке коммутационных устройств. Адаптеры ОМ/несущие элементы OM-несущие элементы без системы контактов Для монтажа коммутационных приборов со... Продукт Адаптеры ОМ/несущие элементы OM-адаптер с подсоединением отходящих проводов через штекер Продукт Адаптеры ОМ/несущие элементы OM-адаптер с проводами подключения Продукт Адаптеры ОМ/несущие элементы OM-адаптер с пружинной клеммой Продукт Адаптеры ОМ/несущие элементы Вставной элемент для OM-адаптера/несущего элемента Для увеличения монтажной ширины. Продукт Адаптеры ОМ/несущие элементы Несущая рама для OM-адаптера/несущего элемента Для ширины адаптера 45/55 мм. Продукт Адаптеры ОМ/несущие элементы Несущая шина 35 x 15 мм для OM-адаптера/несущего элемента Для крепления на корпусе адаптера. Продукт Адаптеры ОМ/несущие элементы Сдвоенные провода для ОМ-адаптеров с пружинной клеммой 2,5 – 16 мм² Подготовленные провода подключения для... Продукт Адаптеры ОМ/несущие элементы Набор кабелей для OM-адаптеров с пружинными клеммами Подготовленные провода подключения для... Продукт Адаптеры ОМ/несущие элементы Штырьковый блок для несущих рам Для надежной фиксации и... Продукт Адаптеры ОМ/несущие элементы Несущая шина 35 x 7,5 мм для OM-адаптера/несущего элемента Для установки на адаптеры OM шириной 55 мм. Продукт Адаптеры ОМ/несущие элементы Соединитель для OM-адаптера/несущего элемента Для механического соединения адаптера... Продукт Адаптеры ОМ/несущие элементы Штырьковый блок Plus для пускателей с усиленным креплением контакторов Для пускателей с усиленным креплением... Продукт Адаптеры ОМ/несущие элементы Несущая шина 35 x 10 мм для OM-адаптера/несущего элемента Для крепления на корпус адаптера или... Продукт