OM-адаптер с проводами подключения

Статья №.: SV 9340700

Статья №.:
SV 9340700
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
Корпус: RAL 7035
Кабели подключения (AWG)
AWG 6
Номинальный ток макс.
65 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)
30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Длина кабеля подключения
130 мм
Тип несущих шин
without support frame, 1 x 7.5 x 35 mm
Указание
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов
3-пол.
Размер
Ширина: 75 мм
Высота: 208 мм
Количество/высота несущих шин
1 / 7,5 мм
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,259 kg
Gross weight
0,42 kg
Доля меди (кг / штук)
0,116
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177525566
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV OM-адаптер, 65 А, 690 В, 3-пол., провода подключения AWG 6, ШВ: 75x208 мм, 2 вставных элемента, металлическая несущая шина
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk
Short-circuit resistance diagram