- Статья №.:
- SV 9340.740
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
- Кабели подключения (AWG)
- AWG 8
- Номинальный ток макс.
- 40 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
- 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7
- 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Длина кабеля подключения
- 130 мм
- Тип несущих шин
- without support frame, 2 x TS 55D
- Указание
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Размер
- Ширина: 55 мм
Высота: 208 мм
- Количество/высота несущих шин
- 2 / 10 мм
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,331 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,088
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177673847
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV OM-адаптер, 40 А, 690 В, 3-пол., провода подключения AWG 8, ШВ: 55x208 мм, несущая шина 2xTS 55D