OM-адаптер с проводами подключения

Статья №.: SV 9340.780

Статья №.:
SV 9340.780
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
Корпус: RAL 7035
Кабели подключения (AWG)
AWG 12
Номинальный ток макс.
16 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)
30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Длина кабеля подключения
165 мм
Тип несущих шин
Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Указание
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов
3-пол.
Размер
Ширина: 45 мм
Высота: 208 мм
Количество/высота несущих шин
2 / 10 мм
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш x В)
45 мм x 170 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,25 kg
Gross weight
0,3 kg
Доля меди (кг / штук)
0,038
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177701410
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV OM-адаптер, 16 А, 690 В, 3-пол., провода подключения AWG 12, ШВ: 45x208 мм, несущая рама, несущая шина TS 45D, TS 45D-V
Допуски
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk
Short-circuit resistance diagram