OM-адаптер с пружинной клеммой

Артикульный номер: SV 9340.620

Артикульный номер:
SV 9340.620
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
Корпус: RAL 7035
Номинальный ток макс.
65 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Тип несущих шин
null
Количество полюсов
3-пол.
Указание к арт. №
В соответствии с испытанием на нагрев согласно МЭК 61 439-1, допускается нагрузка по току до 80 А
Размер
Ширина: 55 мм
Высота: 208 мм
Подключение проводов
2,5 ‐ 16 мм²
Количество/высота несущих шин
2 / 10 мм
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,299 kg
Gross weight
0,348 kg
Доля меди (кг / штук)
0,059
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177561786
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV OM-адаптер, 65 А, 690 В, 3-пол., пружинная клемма 2,5-16 мм², ШВ: 55x208 мм, несущая шина TS 55E, TS 55D
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk