- Артикульный номер:
- SV 9340.650
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
- Номинальный ток макс.
- 65 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Тип несущих шин
- null
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Опора несущей рамы
- Да
- Указание к арт. №
- В соответствии с испытанием на нагрев согласно МЭК 61 439-1, допускается нагрузка по току до 80 А
- Размер
- Ширина: 55 мм
Высота: 272 мм
- Подключение проводов
- 2,5 ‐ 16 мм²
- Количество/высота несущих шин
- 2 / 10 мм
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Несущая рама (Ш x В)
- 55 мм x 237 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,339 kg
- Gross weight
- 0,377 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,059
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177502673
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV OM-адаптер, 65 А, 690 В, 3-пол., пружинная клемма 2,5-16 мм², ШВ: 55x272 мм, несущая рама, несущая шина TS 55E, TS 55D-V