OM-адаптер с пружинной клеммой

Статья №.: SV 9340.660

Статья №.:
SV 9340.660
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
Корпус: RAL 7035
Номинальный ток макс.
32 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Тип несущих шин
Support frame, 1 x TS 55D
Количество полюсов
3-пол.
Размер
Ширина: 55 мм
Высота: 208 мм
Подключение проводов
1,5 ‐ 6 мм²
Количество/высота несущих шин
1 / 10 мм
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш x В)
55 мм x 170 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,29 kg
Gross weight
0,315 kg
Доля меди (кг / штук)
0,027
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177502680
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV OM-адаптер, 32 А, 690 В, 3-пол., пружинная клемма 1,5-6 мм², ШВ: 55x208 мм, несущая рама, несущая шина TS 45D
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk