OM-адаптер с подсоединением отходящих проводов через штекер

Артикульный номер: SV 9340.930

Артикульный номер:
SV 9340.930
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
Корпус: RAL 7035
Комплект поставки
Штекер с возможностью подключения 3 основных контактов (1,5 – 4 мм²)
Номинальный ток макс.
25 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Тип несущих шин
TS 55D
TS 55D-V
Количество полюсов
3-пол.
Connector outlet
Штекер с возможностью подключения 3 основных контактов (1,5 – 4 мм²)
Размер
Ширина: 55 мм
Высота: 208 мм
Подключение проводов
1,5 ‐ 4 мм²
Количество/высота несущих шин
2 / 10 мм
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш x В)
55 мм x 170 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,3 kg
Gross weight
0,332 kg
Доля меди (кг / штук)
0,025
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177555471
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV OM-адаптер, 25 А, 690 В, 3-пол., с подключением отходящих проводов через штекер, ШВ: 55x208 мм, несущая рама, несущая шина TS 55D, TS 55D-V
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk