Несущая рама для OM-адаптера/несущего элемента

Статья №.: SV 9341850

Для ширины адаптера 45/55 мм.

Статья №.:
SV 9341850
Области применения
Применяется в качестве запчасти или для создания запасных узлов.
Материал
Полиамид
Цвет
RAL 9005
Для ширины адаптера
55 мм
Указание
Допуск UL в сочетании с ОМ-адаптерами/несущими элементами
Размер
Длина: 237 мм
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,235 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177503427
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Листы данных
Általános műszaki információk
Technical Data sheet