- Артикульный номер:
- SV 9342.800
- Описание продукта
- Для надежной фиксации и позиционирования контакторов управления нагрузками. Простой монтаж с помощью зажимов на несущей раме. Вертикальное размещение производится индивидуально перемещением штырькового блока.
- Материал
- Полиамид
- Цвет
- RAL 9005
- Ширина несущей рамы
- 45 мм
- Указание
- Допуск UL в сочетании с ОМ-адаптерами/несущими элементами
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,04 kg
- Gross weight
- 0,036 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177503847
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV штырьковый блок, для адаптера OM, для несущей рамы Ш: 45 мм