Штырьковый блок для несущих рам

Статья №.: SV 9342.810

Для надежной фиксации и позиционирования контакторов управления нагрузками.

Статья №.:
SV 9342.810
Описание продукта
Для надежной фиксации и позиционирования контакторов управления нагрузками. Простой монтаж с помощью зажимов на несущей раме. Вертикальное размещение производится индивидуально перемещением штырькового блока.
Материал
Полиамид
Цвет
RAL 9005
Ширина несущей рамы
55 мм
Указание
Допуск UL в сочетании с ОМ-адаптерами/несущими элементами
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,03 kg
Gross weight
0,039 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177503854
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV штырьковый блок, для адаптера OM, для несущей рамы Ш: 55 мм
Листы данных
Általános műszaki információk