- Статья №.:
- SV 9342920
- Исполнение
- TS 55C
- Описание продукта
- Для крепления на корпус и несущую раму адаптера.
- Материал
- Полиамид
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные винты
- Anti-slip guard for motor circuit-breaker
- Да
- Тип несущих шин
- TS 55C
- Указание
- Допуск UL в сочетании с ОМ-адаптерами/несущими элементами
- Несущая шина TS xxD-V предназначена только для монтажа на несущую раму
- Размер
- Ширина: 55 мм
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,045 kg
- Gross weight
- 0,052 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177503960
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Описание продукта
- SV несущая шина 35x10 мм, Ш: 55 мм, исполнение TS 55C