Несущая шина 35 x 10 мм для OM-адаптера/несущего элемента

Артикульный номер: SV 9342.940

Для крепления на корпус адаптера или несущую раму.

Артикульный номер:
SV 9342.940
Исполнение
TS 55D-V
Описание продукта
Для крепления на корпус и несущую раму адаптера.
Материал
Полиамид
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежные винты
Тип несущих шин
TS 55D-V
Указание
Допуск UL в сочетании с ОМ-адаптерами/несущими элементами
Несущая шина TS xxD-V предназначена только для монтажа на несущую раму
Размер
Ширина: 55 мм
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,055 kg
Gross weight
0,07 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177503984
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Описание продукта
SV несущая шина 35x10 мм, Ш: 45 мм, исполнение TS 55D-V
Листы данных
Általános műszaki információk